PMP10801
8-12V 输入、6V/1A 输出隔离式参考设计
PMP10801
概述
此设计采用 TPS54335,通过 12V 电源提供隔离式 6V (1A) 电压,适用于噪声敏感系统。使用的拓扑是电感器上带有辅助绕组的同步降压-升压拓扑。1MHz 的开关频率将设计的尺寸降到最小。此电源的峰值效率接近 79%。
特性
- 初级侧调节使该设计不再需要光耦合器并降低了成本
- 1MHz 的开关频率降低了总体尺寸
- 二极管仿真允许 DCM 操作,从而提高了轻负载效率
输出电压选项 | PMP10801.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 12 |
Vout (Nom) (V) | 6 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 6 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- CCM^Flyback- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10801 Test Results | 2015年 1月 16日 |