PMP10745

使用两个 LMR23630 直流/直流同步降压转换器的双路 5V 输出 USB 充电参考设计

PMP10745

设计文件

概述

The PMP10745 is a dual output DC/DC Buck converter power supply reference design for USB charging applications. It takes a 7V to 36V input voltage, and generates two 5V at 3A outputs with 96% peak efficiency. The reference design features two LMR23630 buck converters to provide two very stable and well-regulated outputs. The board dimension is 66 x 58 mm (2.6 x 2.3 inch), but the solution size is 46 x 38 mm (1.8 x 1.5 inch). The reference design uses an EMI filter at the input and the board is layout-optimized for improved EMI performance, which results in compliance with the CISPR 25 Class 5 conducted emissions standard.

特性
  • Input: 7V to 36V
  • Output: 5V @ 3A, 5V @ 3A
  • Peak efficiency 96%
  • EMI CISPR 25 Class 5
  • Compact solution size, 1.8 x 1.5 inch
输出电压选项 PMP10745.1
Vin (Min) (V) 7
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 3
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR0.PDF (1407 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRLG7.PDF (130 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLG8.PDF (117 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC40.ZIP (340 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LMR23630SIMPLE SWITCHER® 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10745 Test Results 2016年 4月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频