PMP10733

PMP10733

设计文件

概述

PMP10733 在反激/降压/升压拓扑结构中使用 LM5160,初级侧设置为负电压。  将初级侧设置为负电压可降低变压器的匝比,从而获得更好的线路和负载调节能力。  初级和次级电压分别设置为负 15V 和正 15V。  初级和次级轨上的最大工作电流设定为 150mA。  开关频率设置为 200kHz。

特性
  • 5V 至 20V 输入,输出 ±15V/150mA,总输出功率为 4.5W,IC 可承受 6V 至 60V 输入
  • 峰值效率为 81%
  • 采用耦合电感器的紧凑型解决方案
  • 解决方案尺寸:20 x 20mm(0.8 x 0.8 英寸);最大组件高度:4.5mm
  • 板尺寸:38 x 38mm(1.5 x 1.5 英寸),2 层板,1 盎司铜
输出电压选项 PMP10733.1 PMP10733.2
输入电压(最小值)(V) 5 5
输入电压(最大值)(V) 20 20
输出电压(标称值)(V) 15 -15
Iout(最大值)(A) .15 .15
输出功率 (W) 2.25 2.25
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 FlyBuck FlyBuck
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBT6.PDF (904 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLR0.PDF (60 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLO7.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLR2.ZIP (295 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC63.ZIP (222 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLR1.PDF (408 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLO6.PDF (113 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5160 — LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10733 Test Results (LM5160 Fly Buck Boost ) 2016-5-10
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频