PMP10708

3.5V 至 36V 输入、6.5V/1.2A 输出同步 4 开关降压-升压转换器参考设计

PMP10708

设计文件

概述

PMP10708 是一款采用 LM5175 控制器集成电路的 7.8 W 4 开关升降压转换器。此设计接受 3.5 Vin 至 36 Vin 的输入电压,可实现 6.5 Vout 输出,并且能够为负载提供 1.2 A 电流。在启动/停止或其他线路瞬态条件下,该设计可以低至 3 V 的电压运行。

特性
  • 解决方案尺寸很小
  • 逐周期电流限制
  • 与外部时钟同步
  • 输入和输出电流限制选项
  • 同步以实现最高效率
  • 反极性和 3 Vin 瞬态保护
输出电压选项 PMP10708.1
Vin (Min) (V) 3.5
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 6.5
Iout (Max) (A) 1.2
Output Power (W) 7.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- 4 Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAQ3.PDF (1377 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRHA6A.PDF (373 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRHA7A.PDF (124 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHA9A.ZIP (549 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAZ9.ZIP (394 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHA8.PDF (1178 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压/升压和反相控制器(外部开关)

LM5175-Q1符合 AEC-Q100 标准的 42V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10708 Test Results 2015年 9月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频