PMP10664

用于工业应用的 35W 双路输出降压转换器参考设计

PMP10664

设计文件

概述

PMP10664 参考设计是使用 LM25119 控制器 IC 的 35W 双输出同步降压转换器。该设计支持 9.8Vin 至 15.1Vin 输入电压,其中一个 3.3V 输出能够为负载提供 6.5A 电流,另一个 3.3V 输出能够为负载提供 4A 电流。这是一款小尺寸、低成本的高效解决方案。该设计的同步引脚上可以使用一个 3.3V 1.5MHz 外部时钟驱动设备。肖特基二极管与每个通道中的低侧同步 FET 的体二极管并联设置,以提高能效。

特性
  • 一个 IC 实现双输出
  • 同步整流提高能效
  • 低 BOM 数目、低成本的紧凑型解决方案
  • 外部时钟同步功能
输出电压选项 PMP10664.1 PMP10664.2
Vin (Min) (V) 9.8 9.8
Vin (Max) (V) 15.1 15.1
Vout (Nom) (V) 3.3 3.3
Iout (Max) (A) 4 6.5
Output Power (W) 13.2 21.45
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDU5.PDF (1493 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRTG1.PDF (172 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTG2.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTG3.PDF (85 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTG5.ZIP (420 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDZ9.ZIP (243 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTG4.PDF (704 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压控制器(外部开关)

LM251194.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10664 Test Results 2017年 11月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频