PMP10654
用于单 IGBT 驱动器偏置的双路隔离输出 Fly-Buck 电源模块参考设计
PMP10654
概述
PMP10654 参考设计是适用于单个 IGBT 驱动器偏置的双路隔离式输出 Fly-Buck 电源模块。两个电压轨适合向电动汽车/混合动力汽车和工业应用的电机驱动器中的 IGBT 栅极驱动器提供正负偏置电压。
特性
- 双路隔离式输出,+15V/-9V @ 200mA,4.8W 功率,单 IGBT 栅极驱动器的理想偏置电源
- 小型电源模块设计,标准 DIP 封装
- +/-5% 交叉调节,87% 峰值效率
- 8V 至 20V 输入范围,适用于 12V 电池输入
- LM5160 宽输入 65V 1.5A 同步降压/Fly-Buck 稳压器
- 此参考板已经过测试,并包含测试报告和设计文件
输出电压选项 | PMP10654.1 | PMP10654.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 8 | 8 |
Vin (Max) (V) | 20 | 20 |
Vout (Nom) (V) | -9 | 15 |
Iout (Max) (A) | .2 | .2 |
Output Power (W) | 1.8 | 3 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | FlyBuck | FlyBuck |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10654 Test Results | 2015年 8月 10日 | |||
更多文献资料 | Bodo's Power Systems | 2015年 12月 3日 |