Xilinx® Zynq®7000 系列 (XC7Z015) 电源解决方案 (5W) - 参考设计
PMP10600
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此 PMP10600.1 参考设计提供为 Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) FPGA 供电时所需的所有电源轨。此设计使用多个 LMZ3 系列模块、多个 LDO 和一个 DDR 终端稳压器。它还具有一个用于加电和断电排序的 LM3880。此设计采用 12V 输入电压。

特性
  • 提供 Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) 所需的所有电源轨
  • 设计已经过优化,支持 12V 输入
  • 板载加电和断电排序
  • 支持 DDR3 存储器件
  • 模块设计,使用方便

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10600.1
(Output Voltage 1)
PMP10600.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)10.810.8
Vin (Max) (V)13.213.2
Vout (Nom) (V)11.8
Iout (Max) (A)31.3
Output Power (W)32.34
隔离/非隔离Non-Isolated Non-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- Integrated SwitchBuck- Integrated Switch
设计用于FPGAFPGA

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3880  具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMZ31503  采用 9x15x2.8mm QFN 封装的 4.5V 至 15V、3A 降压电源模块  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP2998  1.5-A DDR termination regulator with shutdown pin  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP3991  具有使能功能的 300mA、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS560200  采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A3501  具有使能功能的 1A、低噪声、可调节低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM3880 下载 下载
LMZ31503 下载 下载
LP2998 下载 下载
下载 下载
LP3991 下载 -
TPS560200 下载 下载
TPS7A3501 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 625 2015年 1月 14日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 9189 2015年 1月 14日
PDF 123 2015年 1月 14日
PDF 325 2015年 1月 14日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章