PMP10595
具有 LMZ20502 纳米模块的微型 2A 电源 - 参考设计
PMP10595
概述
PMP10595 参考设计是一款使用 SIMPLE SWITCHER® LMZ20502 微型模块的微型 1.8V 2A 输出电源。此参考设计利用 LMZ20502 的微型封装和高集成度来实现约 5mm x 6mm(30 平方毫米)的小尺寸解决方案。此设计的输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,提供最高 2A 的输出。在参考板上,LMZ20502 设置为自动模式,可在轻负载和满负载下实现高效率。
特性
- 带集成型电感器的 LMZ20502 微型模块
- 2.7V 至 5.5V 输入、1.8V 2A 输出电源
- 30 平方毫米的小尺寸解决方案
- 100uA 以下工作静态电流
- LMZ20502 自动模式下的轻负载效率高
- 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
输出电压选项 | PMP10595.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 2.7 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 3.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10595 Test Results | 2015年 1月 22日 |