PMP10588
针对空调压缩机的隔离式 Flybuck 升压偏置解决方案
PMP10588
概述
PMP10588 参考设计是一个隔离型 FlyBuck-升压电源,适合于空调压缩机偏置应用。它接受 12V 额定输入,提供隔离式 +15V 偏置电压。负载电流为 150mA。通过次级侧的单个变压器的绕组生成隔离式输出。该设计采用配置为 FlyBuck-升压稳压器的 LM5160 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光耦合器和其他变压器绕组的情况下获得稳压输出。LM5160 具备宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。此参考板的输入电压可以在 9V 至 15V 的范围内宽松调节。
特性
• 隔离式输出,15Vout (150mA)
• FlyBuck-升压转换器设计、初级侧调节、适合多个隔离式输出电源的紧凑型解决方案
• 输入电压范围为 9V 至 15V
• 85% 的峰值效率。
• LM5160 同步降压稳压器,宽输入电压范围,1.5A 容量
• 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10588 Test Results | 2015年 3月 5日 |