PMP10581

针对 Terasic DE2-115 (Cyclone IV) 的电源解决方案

PMP10581

设计文件

概述

PMP10581 参考设计可提供为 Altera 的 Cyclone® IV E FPGA 供电时所需的所有电源轨。DE2-115 由 Terasic 开发,您可以通过 Terasic 网站购买到这款电路板。

特性

• 可提供为 Altera 的 Cyclone® IV E FPGA 供电时所需的所有电源轨
• 集成有电感器件,有助于缩短设计时间并降低布局成本
• 采用 DC/DC 控制器来提供高电流解决方案,从而提高效率
• 经测试和实践检验的解决方案

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU758.PDF (1067 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRCP7.PDF (1744 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCP8.PDF (29 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRCP9.PDF (189 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
方向控制型电压转换器

SN74AVC1T45具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38692具有使能功能的 1A、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74HC245具有三态输出的八通道总线收发器

数据表: PDF | HTML
降压控制器(外部开关)

LM3150具有可调输出电压的 6V 至 42V 同步降压控制器

数据表: PDF
降压模块(集成电感器)

TPS846206A 4.5V 至 14.5V 输入的同步降压集成电源解决方案

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 PMP10581 DE2-115 User Manual (Terasic/Altera) 2015年 1月 27日
测试报告 PMP10581 Test Results 2015年 1月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频