PMP10545

四路输出隔离式同步 Fly-Buckboost 转换器参考设计

PMP10545

设计文件

概述

PMP10545 是一款隔离型反激式转换器,其主要部分配置为降压/升压逆变器,使用的是 LM5160 稳压器 IC。该设计接受 9Vin 至 30Vin 的输入电压,并提供四个 +5.7Vout 隔离式输出,每个输出都能够提供 350mA。此设计使用易于获取的现成变压器,使其成为更具成本效益的设计解决方案。

特性
  • 无需光耦合器即可实现初级侧调节
  • 调节性能良好,在 ±5% 以内
  • 无需环路补偿/具有快速瞬态响应
  • 低 BOM 数量和成本的紧凑型解决方案
  • 初级绕组上没有 RC 缓冲器
输出电压选项 PMP10545.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 30
输出电压(标称值)(V) 5.7
Iout(最大值)(A) .35
输出功率 (W) 1.995
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 FlyBuck
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA27.PDF (1240 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRF40.PDF (56 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRF39.PDF (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF42.ZIP (581 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAE7.ZIP (213 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRF41.PDF (232 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRF38.PDF (144 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10545 Test Results 2015-6-10
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频