PMP10543

面向工业应用的薄型四路输出隔离式 Fly-Buck 电源

PMP10543

设计文件

概述

PMP10543 参考设计是一个低厚度、四路输出隔离型反激式电源,适合于工业应用。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5017 和一个低厚度 (6mm) 变压器。它可生成四种隔离式输出:±5V 和 ±12V,电流均为 75mA。LM5017 是一个宽输入电压为 100V 的 600mA 同步降压稳压器。此设计具有 20V 到 32V 的输入电压范围,因而适用于 24V 输入电压的工业应用。此反激式设计可调节次级侧输出,无需光耦合器或辅助绕组,并且能够实现 ±5% 范围内的良好交叉调节性能。凭借 LM5017 的恒定导通时间控制,该器件无需环路补偿,因此可以简化设计,帮助减少外部器件数和降低 BOM 成本。

特性
  • 多个采用反激式的隔离式偏置电源,适用于 PLC 和工业应用
  • 2.5W 的输出功率,+/-12V 和 +/-5V(电流均为 75mA)的输出电压,采用支持 7.5V 至 100V 输入电压范围的 LM5017
  • 无需光耦合器即可实现初级侧调节;+/-5% 范围内的良好交叉调节能力
  • 6mm 低厚度变压器
  • 恒定导通时间控制、无需环路补偿以及快速的瞬变响应
  • 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
输出电压选项 PMP10543.1 PMP10543.2 PMP10543.3 PMP10543.4
Vin (Min) (V) 20 20 20 20
Vin (Max) (V) 32 32 32 32
Vout (Nom) (V) -5 12 -12 5
Iout (Max) (A) .075 .075 .075 .075
Output Power (W) .375 .9 .9 .375
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU619.PDF (1129 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBI4.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBI5.PDF (212 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBI7.ZIP (329 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC733.ZIP (72 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBI6.PDF (191 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10543 Test Results 2014年 10月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频