PMP10514
300W 高效率单相同步降压转换器参考设计
PMP10514
概述
PMP10514 是一款使用 LM25117 控制器 IC 的高效单相同步降压转换器。此设计的输入电压范围为 30.4Vin 至 33.6Vin(标称 32Vin),可提供 20Vout 输出电压,能够为负载提供 15A 的连续电流。
特性
- 高效率设计:(97.9% 峰值)
- 功率密度高:300W/9.56 平方英寸
- 具有断续模式的可编程电流限制
- 精密电压基准精度为 +/–1.5%
| 输出电压选项 | PMP10514.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 30.4 |
| 输入电压(最大值)(V) | 33.6 |
| 输出电压(标称值)(V) | 20 |
| Iout(最大值)(A) | 15 |
| 输出功率 (W) | 300 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10514 Test Results | 2015-4-10 |