PMP10468

PMP10468

设计文件

概述

此设计使用低成本初级侧调节 (PSR) IC UCC28700,适用于通用 85VAC 至 264VAC 输入范围。生成 24V 输出,最大额定功率为 24W。

特性
  • 通用交流输入:85VAC-264VAC
  • 初级侧调节
  • 最大输出额定功率为 24W,120VAC 时效率为 88.3%,230VAC 时效率为 88.6%
输出电压选项 PMP10468.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 24
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU636.PDF (974 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBQ7A.PDF (108 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC751.ZIP (173 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBQ8.PDF (181 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBQ6A.PDF (124 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28700 — 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10468 Test Results 2014-11-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频