PMP10467

PMP10467

设计文件

概述

PMP10467 参考设计使用 UCC28911 初级侧稳压反激式控制器,该控制器带有集成 MOSFET,通过单层板上的安全隔离额定变压器从通用交流输入产生 5V/1.4A 输出。在满载条件下,观察到 UCC28911 上的温升约为 50°C。值得注意的是,空载时的功耗小于 40mW。

特性
  • 通用交流输入和 5V/1.4A 输出
  • 空载功耗低于 40mW
  • MOSFET 集成 PSR 控制器集成于单层电路板上
  • 控制器满载时的温升约为 50oC
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10467.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 1.4
输出功率 (W) 7
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- DCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBC2.PDF (1148 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJZ0.PDF (53 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJY9.PDF (225 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBP5.ZIP (383 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJZ1.PDF (289 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJY8.PDF (133 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCC28911 — 具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10467 Test Results 2015-12-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频