PMP10449

采用集成 FET DCAP 稳压器的高功率密度降压转换器参考设计

PMP10449

设计文件

概述

PMP10449 提供高功率密度解决方案,可以输出高达 20A 的电流。这一功能以及超过 93% 的峰值效率使其成为通信或企业交换应用的最佳选择。

特性
  • 总电源面积为 0.48 平方英寸
  • 20A 最大负载
  • 92% 峰值效率(12V 输入)
  • 超过 93% 的峰值效率(7.5V 输入)
  • 响应 25% 负载瞬态时输出电压下冲/上冲为 +/- 2%
  • 此电路设计经过测试并包含测试报告
输出电压选项 PMP10449.1
Vin (Min) (V) 7.5
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1.5
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 30
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA52.PDF (1747 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRF93.PDF (28 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRF92.PDF (218 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRF94.PDF (148 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS53355具有 Eco-Mode 的高效率 1.5V 至 15V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10449 Test Results 2015年 6月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频