PMP10415

PMP10415

设计文件

概述

该设计采用低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28700 并配有 SiC-FET,适用于 300VDC 至 800VDC 的输入范围。生成四个具有独立接地的输出,分别是 25V/19W、25V/17W、25V/10.1W 和 25V/8W。

特性
  • 高压直流输入:300VDC-800VAC
  • 四个具有独立接地的输出,即25V/19W、25V/17W、25V/10.1W 和 25V/8W
  • 最大输出额定功率为 54W,300VDC 时效率为 88.3%,800VDC 时效率为 87.5%
输出电压选项 PMP10415.1 PMP10415.2 PMP10415.3 PMP10415.4
输入电压(最小值)(V) 300 300 300 300
输入电压(最大值)(V) 800 800 800 800
输出电压(标称值)(V) 25 25 25 25
Iout(最大值)(A) .68 .32 .404 .76
输出功率 (W) 17 8 10.1 19
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU654.PDF (1416 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBV7.PDF (97 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBV6.PDF (118 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC768.ZIP (183 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBV8.PDF (239 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBV5.PDF (149 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28700 — 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10415 Test Results 2014-11-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频