PMP10379

12V 输入、3W、双路 5V 输出同步降压转换器

PMP10379

设计文件

概述

该电源采用 TPS562209 降压转换器以生成 5V/0.5A 稳压输出和 5V/0.2A 辅助非稳压输出。  双绕组耦合感应器用于生成辅助输出。   辅助输出可保持浮动,且可用作 -5V 输出或次级 +5V 输出。  这一简单设计可打造高效、低成本解决方案,适用于双输出系统。  峰值效率超过 92%。

特性
  • 可利用单个设备和单个功率级生成两个输出。
  • TPS562209 采用小型 SOT23 封装。
  • DCAP2 控制可降低输出电容,无需额外的补偿组件。
  • 辅助输出可保持浮动,且可以任何节点为基准,也可根据需要用作负输出。
  • 超过 92% 的高效率
输出电压选项 PMP10379.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) .5
Output Power (W) 2.5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU561.PDF (1827 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAQ5.PDF (113 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAQ6.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAQ7.PDF (52 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC648.ZIP (170 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压转换器(集成开关)

TPS562209采用 SOT-23 封装的 17V 输入、2A 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10379 Test Results 2014年 9月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频