PMP10338

100V-400Vdc 输入、15V/25mA 辅助电源参考设计

PMP10338

设计文件

概述

此参考设计可从 100V-400V 直流输入中生成非隔离式 15V/25mA 输出。它旨在用作离线应用中的辅助偏置电源。  可直接连接至大多数交流/直流系统中的大电解输入电容,位于桥式整流器之后。  带集成 700V MOSFET 的 UCC28910 可控制简单的反激式转换器功率级。UCC28910 的多种开关频率控制方法和谷底开关可降低损耗。  这个高度集成的设计仅由 13 个部件构成,因而占用极小的板空间。

特性
  • 辅助偏置电源,适用于交流/直流系统
  • 高度集成的设计仅占用 2.6 平方厘米(0.42 平方英寸)的板空间
  • 高效率 - 保持大于 50% 的效率,负载低至 5mA
输出电压选项 PMP10338.1
Vin (Min) (V) 100
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .025
Output Power (W) .375
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- DCM^Flyback- Integrated Switch
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU525.PDF (1755 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAE7.PDF (159 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAE8.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAE9.PDF (48 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAF0.PDF (124 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP10338 Test Results 2014年 9月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频