PMP10267

195VAC 至 265VAC 输入、三路输出 PSR DCM 反激参考设计

PMP10267

设计文件

概述

PMP10267 参考设计使用 UCC28910 初级侧调节 DCM 反激式控制器,从高压线路交流输入产生 15V/0.25A、12V/0.25A 和 5V/0.1A 的三路输出。此设计中实现了 75% 的峰值效率。

特性
  • 高压线路交流输入,提供 15V、12V 和 5V 输出
  • 具有多个输出的初级侧调节反激式控制器
  • 1.1 英寸 x 3 英寸紧凑型电路板尺寸
  • 提供测试报告
输出电压选项 PMP10267.1 PMP10267.2 PMP10267.3
Vin (Min) (V) 195 195 195
Vin (Max) (V) 265 265 265
Vout (Nom) (V) 15 12 5
Iout (Max) (A) .25 .2 .1
Output Power (W) 3.75 2.4 .5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC AC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
工业应用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB62.PDF (1253 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRIY6.PDF (85 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRIY7.PDF (111 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIY8.PDF (82 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCBG6.ZIP (194 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10267 Test Results 2015年 11月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频