PMP10232

PMP10232

设计文件

概述

PMP10232 参考设计是一款适用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 TPS57114-Q1 提供 1.0V@3.0A 的输出电压。开关频率为 1.8MHz。

特性
  • 高开关频率
  • 此参考设计经过构建和测试,并随附测试报告
输出电压选项 PMP10232.1
输入电压(最小值)(V) 4.5
输入电压(最大值)(V) 5.5
输出电压(标称值)(V) 1
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 3
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAM4.PDF (466 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGZ0.PDF (102 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGZ1.PDF (214 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGY9.PDF (117 KB)

设计布局和元件的详细原理图

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10232 Test Results 2015-9-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频