PMP10230
高开关频率同步降压稳压器,1.3V/3.0A 参考设计
PMP10230
概述
PMP10230 参考设计是适用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 TPS57114-Q1 提供 1.3 V 的输出电压(电流为 3.0 A)。开关频率为 1.8MHz。
特性
- 高开关频率
- 此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告
输出电压选项 | PMP10230.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Nom) (V) | 1.3 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 3.9 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP8750.4 Test Results | 2015年 4月 15日 |