PMP10229

高开关频率同步降压稳压器,3.3V/2.5A 参考设计

PMP10229

设计文件

概述

PMP10229 参考设计是适用于汽车应用的同步降压转换器。它使用 TPS57114-Q1 提供 3.3 V 的输出电压(电流为 2.5 A)。开关频率为 1.8MHz。

特性
  • 高开关频率
  • 此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告
输出电压选项 PMP10229.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 8.25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU940.PDF (465 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREF2.PDF (101 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREF3.PDF (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREF4.PDF (211 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP8750.3 Test Results 2015年 4月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频