PMP10195

PMP10195

设计文件

概述

该设计可从三相交流市电与直流输入电压中,提供 24V@125mA 的隔离式输出。由于最长需要 70ms 启动时间且最大输入电压为 1260Vdc,因此专门开发了低损耗启动网络。为了降低 FET 上的应力,选用了共源共栅配置。此控制器具有恒定的开关频率和低静态电流。小巧的外形使其适用于电子断路器电源。

特性
  • 基于 LM5020 的隔离型反激式设计,采用恒定开关频率,在 125mA 下提供 24V 电压
  • 在满载与 325Vdc 输入电压下,峰值效率达 80%
  • 极宽输入电压范围:56Vac 至 891Vac
  • 启动时间小于 70ms
  • 磁反馈设计:无需光耦合器
输出电压选项 PMP10195.1
输入电压(最小值)(V) 56
输入电压(最大值)(V) 892
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) .125
输出功率 (W) 3
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBQ8.PDF (1124 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLF9.PDF (43 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLF8.PDF (118 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLG1.ZIP (455 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC38.ZIP (42 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLG0.PDF (1101 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLF7.PDF (419 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM5020 — 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10195 Test Results 2016-4-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频