PMP10175
通用交流输入、5V/500mA 直流输出、非隔离式反激转换器参考设计
PMP10175
概述
该设计演示了如何使用 UCC28880 高压开关来设计能提供大于 100 mA 的输出电流的脱机非隔离式反激转换器。通过使用直接电阻分压器反馈,该设计能以最少的组件数量提供经过良好调节的 5 V/500 mA 输出。
特性
- 基于 UCC28880 的非隔离式反激转换器
- 该设计提供大于 100 mA 的输出电流
- 5 V 输出,由直接电阻分压器反馈网络调节
- 在 2.5 W/5 V/500 mA 的情况下效率大于 77%
- 使用直接电阻分压器反馈进行严格调节的 5 V 输出(在 25°C 时小于 1.5%)
- 可耐受短路情况 3 秒
- 该设计已经过测试并包含测试结果和 CAD 文件
输出电压选项 | PMP10175.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 275 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | .5 |
Output Power (W) | 2.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Non Sync |
工业应用
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10175 Test Results | 2015年 9月 23日 |