PMP10164
通用交流输入、10.5V/1.8A 直流输出、隔离式同步反激转换器参考设计
PMP10164
概述
PMP10164 参考设计从通用交流电源提供 10.5V@1.8A;隔离式反激拓扑由于采用单一磁性组件,因此最常用于低功率范围。由于负载是电力线通信芯片,因此选择了固定频率调制。控制器 LM5021 还执行脉冲跳过模式,从而提高轻负载时的效率。已经部署了同步整流控制器 UCC24630 以提高效率和热性能。
特性
- 恒定开关频率的基于 LM5021 的隔离式反激提供 10.5V@1.8A
- 满载和 230Vac 时的效率大于 87%
- 通过 UCC24630 进行同步整流提高了效率和热性能
- 在回路光电元件发生故障时,可通过锁存器进行输出过压保护
- 该设计已经过测试并包含测试结果和 CAD 文件
输出电压选项 | PMP10164.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 265 |
Vout (Nom) (V) | 10.5 |
Iout (Max) (A) | 1.8 |
Output Power (W) | 18.9 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10164 Test Results | 2015年 9月 28日 |