PMP10135

48V 供电电压、40W 降压转换器参考设计

PMP10135

设计文件

概述

PMP10035 是输入电压为 48V、输出电压为 31V 的同步降压转换器。由于仅使用陶瓷电容器,此设计适用于汽车应用(48V 总线)。在开关频率为 400kHz 时,满载效率大于 96%。

特性
  • 外形小巧 (21.6mm x 33.4mm)
  • 仅采用陶瓷电容器
  • 满载时温升较低
  • 48V 输入
  • 电流为 1.3A 时,输出电压为 31V
输出电压选项 PMP10135.1
Vin (Min) (V) 46
Vin (Max) (V) 50
Vout (Nom) (V) 31
Iout (Max) (A) 1.3
Output Power (W) 40.3
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU981.PDF (1680 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDREU7.PDF (137 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDREU8.PDF (79 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREV0.ZIP (115 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAB2.ZIP (63 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREU9.PDF (101 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压控制器(外部开关)

TPS401704.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10135 Test Results 2015年 5月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频