PMP10130
汽车类低电压升压级实现 4V-9V 输入至 9V/3.3A 输出转换参考设计
PMP10130
概述
此小型升压转换器可在启动阶段将输出电压提升到 9V。在正常条件下,Vin = Vout - Vf。在启动过程中,输入电压可达到低至 4V 的电压值。执行了与发电机相结合的广泛测试。
特性
- 以稳定的 9Vout@3.3A 输出支持严苛的启动模式
- 在低至 6Vin 的电压下实现高效率:93%
- 由于采用 LC 滤波器,因此产生的噪声较低
输出电压选项 | PMP10130.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 9 |
Iout (Max) (A) | 3.3 |
Output Power (W) | 29.7 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10130 Test Results | 2015年 4月 13日 |