PMP10117
48V 电信输入、5V/9A 输出高压同步降压参考设计
PMP10117
概述
该参考设计可利用 48 V 的输入提供电压为 5.1 V、电流为 9 A 的输出。它还可用于 48 V 汽车总线电压。
特性
- 适用于远程通信
- 小尺寸(功率级:24 mm X 44 mm)
- 增加了输入滤波器以减弱反射的波纹
- 出色的负载调节
输出电压选项 | PMP10117.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 46 |
Vin (Max) (V) | 50 |
Vout (Nom) (V) | 5.1 |
Iout (Max) (A) | 9 |
Output Power (W) | 45.9 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
通信设备
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP10117 Test Results | 2015年 9月 23日 |