PMP10111

PMP10111

设计文件

概述

这款小型 SEPIC 转换器可接受汽车电池提供的宽输入电压范围 (4V...40V),并支持启动阶段。得益于 SEPIC 拓扑,Vout 保持稳定。在启动期间,输入电压可达到低至 4V 的值。已使用源发生器进行了广泛的测试。

特性
  • 通过稳定的 12Vout@2.5A 支持要求很高的启动工况
  • 9V 至 24Vin 时效率良好,范围为 88%...91%
  • 由于混合使用电解电容器、铁氧体磁珠和陶瓷滤波器,产生的噪声较低
输出电压选项 PMP10111.1
输入电压(最小值)(V) 4
输入电压(最大值)(V) 40
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 2.5
输出功率 (W) 30
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU906.PDF (850 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRE43.PDF (71 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRE42.PDF (106 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRE44.ZIP (79 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRE45.ZIP (325 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA39.ZIP (187 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRE41.PDF (156 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM3481 — 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10111 Test Results 2015-4-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频