20W SEPIC 低成本铅酸电池充电器参考设计
PMP10081
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP10081 参考设计显示了铅酸电池充电器的一种简单并且成本低廉的解决方案。输入电压范围为 9V 到 36V,最大输出电压为 13.8V,充电电流高达 1.5A,足以为六节铅酸电池充电。

特性
  • 已构建完成并通过测试
  • 器件数少
  • 低成本
  • 简单的解决方案

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP10081.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)36
Vout (Nom) (V)13.8
Iout (Max) (A)1.5
Output Power (W)20.7
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Sepic- CCM

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18563Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
TLC272 下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
TPS40210 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1364 2015年 9月 22日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 39 2015年 9月 22日
PDF 82 2015年 9月 22日
PDF 144 2015年 9月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章