PMP10004
具有宽输入电压范围的 5.0V/2.0A 非同步降压转换器参考设计
PMP10004
概述
此设计是一种采用 TPS54362 的汽车降压转换器,其输入电压范围为 6V 至 42Vin,并提供 5.0V@2.0A 稳压输出。
特性
- 广泛的输入电压范围
- 汽车
输出电压选项 | PMP10004.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54362-Q1 — 具有低 Iq 和电压监控器的汽车类 3.6V 至 48V、3A 降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP10004 Test Results | 2015年 4月 8日 |