PCM4201EVM

PCM4201EVM

立即订购

概述

PCM4201EVM 是一个用于评估单通道 PCM4201 音频器件性能和特性的便捷平台。EVM 有一个差分模拟输入通道。该通道使用低噪声输入电路,即德州仪器 (TI) OPA2134 双通道运算放大器,来进行缓冲和滤波。此信号被发送至 PCM4201 的输入,并在此处转换为 PCM 信号。该 PCM 输出在接头 J3 上提供。音频数据路由到德州仪器 (TI) DIT4096,并在 BNC J5 上发出。AES3 编码输出可连接至音频测试系统或商业音频设备。

特性
  • 使用板载 DIP 开关的简单配置
  • 缓冲音频串行端口输出支持同外部 DSP 硬件连接或进行音频测试
  • 采用德州仪器 (TI) OPA2134 双路运算放大器的差分输入缓冲器及滤波器电路
  • 差分电压输入支持 3 引脚 XLR 或平衡 TRS 连接
  • 外部系统时钟输入允许以替代采样频率运行
音频 ADC
PCM4201 — 112dB SNR 低功耗单声道音频 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PCM4201EVM — PCM4201 评估模块 (EVM)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PCM4201EVM — PCM4201 评估模块 (EVM)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PCM4201EVM - User Guide (Rev. A) 2005-2-3
证书 PCM4201EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频