PCM2906CEVM-U

PCM2906CEVM-U

立即订购

概述

PCM2906CEVM-U 是用于德州仪器 (TI) 新开发的 USB 接口编解码器的评估板。PCM2906CEVM-U 包含 PCM2906C 器件,其为带有 S/PDIF 接口的总线供电 (500mA) USB 编解码器。该评估板还包括用于线路输入/输出缓冲器的运算放大器、一个 3.3V 稳压器及一个 USB 连接器。

特性
  • 完全符合 USB2.0 规范
  • 全速收发器
  • 用于播放的 USB 自适应模式
  • 用于录制的 USB 异步模式
  • 总线供电
音频编解码器
PCM2906C — 采用总线供电且具有线路输出和 S/PDIF 的立体声 USB 编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PCM2906CEVM-U — PCM2906C 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PCM2906CEVM-U — PCM2906C 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PCM2900C/02C/PCM2906CEVM-U User Guide 2011-9-18
证书 PCM2906CEVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC 2011-9-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频