PCM1802EVM

PCM1802EVM

立即订购

概述

PCM1802EVM 是一款用于演示 PCM1802 器件性能和功能的评估模块 (EVM)。PCM1802 是一款具有单端模拟电压输入的高性能、单芯片、立体声模数转换器 (ADC)。

特性
  • 低功耗立体声 ADC
  • 易于使用的硬件控制接口
  • 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
音频 ADC
PCM1802 — 具有单端输入的 105dB SNR 立体声 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PCM1802EVM — PCM1802 evaluation module for single-ended analog-input 24-bit, 96-kHz stereo ADC

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PCM1802EVM — PCM1802 evaluation module for single-ended analog-input 24-bit, 96-kHz stereo ADC

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PCM1802EVM and PCM1803AEVM Evaluation Module 2021-7-14
证书 PCM1802EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-6-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频