PCM1754EVM

PCM1754EVM

立即订购

概述

此 EVM 采用 PCM175x,这是一款立体声数字模拟转换器 (DAC),可通过行业标准的 16 位或 24 位音频数据格式轻松与音频 DSP 和解码器芯片连接。此 EVM 支持在软件模式下运行 PCM1753 器件,或在硬件模式下运行 PCM1754 器件。

特性
  • 24 位分辨率
  • 模拟性能 (VCC = 5V):
    • 动态范围:106dB
    • SNR:106dB,典型值
    • THD+N:0.002%,典型值
    • 满量程输出:4VPP,典型值
  • 4× 或 8× 过采样数字滤波器
    • 阻带衰减:-50dB
    • 通带纹波:±0.04dB
  • 采样频率:5kHz 至 200kHz
  • 系统时钟:具有自动检测功能的 128fS、192fS、256fS、384fS、512fS、768fS、1152fS
  • 硬件控制 (PCM1754)
    • I2S 和 16 位字,右对齐
    • 44.1kHz 数字去加重功能
    • 软静音
    • L、R 通道公共输出的零标志
音频 DAC
PCM1754 — 106dB SNR 立体声音频数模转换器 (DAC)(硬件控制) PCM1754-Q1 — 汽车类 106dB SNR 立体声音频数模转换器 (DAC)(硬件控制)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PCM1754EVM — PCM1754 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

PCM1754EVM — PCM1754 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PCM175x 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-8
证书 PCM1754EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-7-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频