OPTECKS-3P-RAY65

OPTECKS-3P-RAY65

来源: Optecks, LLC
立即订购

概述

Optecks RAY 65S 系列光学模块专为宽高比为 16:9 的 0.65 英寸数字微镜器件(例如 DLP6500FYE)而设计。所有光学组件均具有高质量的防反射 (AR) 涂层。RAY 65S LED 单色系统和功能齐全的 RGB 系统将高分辨率的高品质 RAY 65S 光学模块与高功率单色 LED 或 RGB 照明模块整合在即时可用的单个封装之中。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com。

特性
  • 提供单色和 RGB 选项
  • 兼容 DLP® LightCrafter 6500 和 DLP LightCrafter 6500/9000 GUI
DLP 控制器和驱动器
DLPC900 — 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP6500FYE — 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Optecks, LLC

立即订购并开发

光学模块

RAY65SCOM — 全功能 RGB LightCrafter 6500

支持的产品和硬件

RAY65SCOM — 全功能 RGB LightCrafter 6500

close
版本: null
发布日期:
光学模块

RAY65SMOM — RAY 65 单色模块

支持的产品和硬件

RAY65SMOM — RAY 65 单色模块

close
版本: null
发布日期:
光学模块

RAY65SOM — RAY 65S 光学模块

支持的产品和硬件

RAY65SOM — RAY 65S 光学模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

软件开发

固件
DLPC900REF-SW — DLP® LightCrafter 6500 和 9000 固件和软件捆绑包

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Optecks, LLC。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。