OPA862DEVM

OPA862DEVM

立即订购

概述

OPA862DEVM 是采用 D 封装的 OPA862 单通道放大器评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为单端输入,器件引脚处的差分输出增益为 4V/V,该输出通过变压器转换为单端输出。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。OPA862DEVM 具有用于放大器的 2kΩ 板载负载。输出变压器和电阻器网络可将此负载转换为 50Ω 的单端输出。

特性
  • 具有差分输出的单端高阻抗输入
  • 附加反馈连接可选的可配置增益电阻器
  • 包括输出变压器,可与单端测试设备连接
  • 完全可配置的断电和基准电压输入
全差分放大器
OPA862 — 12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPA862DEVM — OPA862DEVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

OPA862DEVM — OPA862DEVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 OPA862D Evaluation Module 2019-8-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频