OPA818DRGEVM

OPA818DRGEVM

立即订购

概述

OPA818DRG 评估模块 (EVM) 用于评估采用 DRG(8 引脚 WSON)封装的单路 OPA818。OPA818DRG EVM 旨在快速演示放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。默认放大器配置为同相增益为 7 的配置和双电源供电。此 EVM 可轻松配置为其他增益和单电源运行。

特性
  • 可配置为双电源供电,也可修改为单电源供电
  • 默认同相增益为 7 的配置可针对其他增益进行重新配置
  • 设计用于连接标准 50Ω 阻抗测试设备
  • 输入端和输出端包含 SMA 接头
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA818 — 2.7GHz、13V、解补偿 7V/V FET 输入运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

OPA818DRGEVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

OPA818DRGEVM — OPA818 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

OPA818DRGEVM — OPA818 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 OPA818DRGEVM Evaluation Module (Rev. A) 2020-2-26
证书 OPA818DRGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-5-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频