OPA3S328EVM

OPA3S328EVM

立即订购

概述

 OPA3S328 评估模块 (EVM) 旨在帮助了解 OPA3S328 的特性及衡量其性能。OPA3S328 是一款精密的低电压 CMOS 运算放大器,其集成开关针对灵活的跨阻应用进行了优化。 

特性
  • 两种独立模式,可使 OPA3S328 器件实现不同的跨阻电路配置
  • 高速 (40MHz)
  • 高精度 (25µV)
精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA3S328 — 带集成增益开关的高速 (40MHz) 高精度 (60µV) 低噪声运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPA3S328EVM — OPA3S328 evaluation module for high-speed (40 MHz) high-precision (60 µV) low-noise op amp

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

OPA3S328EVM — OPA3S328 evaluation module for high-speed (40 MHz) high-precision (60 µV) low-noise op amp

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 OPA3S328 Evaluation Module PDF | HTML 2019-10-14
证书 OPA3S328EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-11-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频