MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR

MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR

下载

概述

传感器网络单元:基于虚拟扩展 Diversity Path Mesh™ 技术的节点(终端单元)和网关,可以在无许可限制的频率范围内运行。
特性
  • 网状拓扑
    • 无限跳数(中继步骤)
    • 只有一种节点类型 -无网络规划
  • 多条同步信号路径
    • 无没有单点故障
    • 可出色地处理障碍物和干扰
    • 稳健鲁棒性和扩展的范围
  • 无需知识、无需培训即可安装和维护。
  • 可即时添加和删除传感器节点 – 无需停止网络运行
  • 无需开发网络管理软件,几乎无需进行集成工作
架构
  • VEmesh 网络设计用于在网状拓扑中工作。它的两种网络元素是节点和网关。
  • VEmesh 节点可以是独立模块或插入或以其他方式连接到客户自己板子的附加板,用于添加无线网状网络功能。
  • 只需一个 VEmesh 网关即可从客户管理中心访问整个网状网络。
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR — VEmesh

支持的产品和硬件

MSP430-3P-VELTD-VEMESH-OTHR — VEmesh

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-2-10

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Virtual Extension, Ltd..

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。