MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件
MSP-EXP430FR4133
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 开发套件是一款适用于 MSP430FR4133 微控制器的简单易用的评估模块 (EVM)。它包含在基于 FRAM 的 MSP430 超低功耗 (ULP) 微控制器 (MCU) 平台上进行开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载仿真。该电路板具有可快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED,以及使用灵活的软件可配置引脚展示集成驱动器的液晶显示屏器 (LCD)。MSP430FR4133 器件采用 LCD 支持和集成的 10 位 ADC 以及嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入访问特性而著称的非易失性存储器。

20 引脚 BoosterPack™ 插件模块接头简化了快速原型设计,支持市面上的多种 BoosterPack 模块。您可快速添加无线连接、图形显示、环境传感等功能。设计您自己的 BoosterPack 模块,或者从 TI 和第三方开发商已提供的众多 BoosterPack 中进行选择。


MSP-EXP430FR4133 LaunchPad 采用板载分段式显示屏,提供两种操作模式,具有开包即用的特性。秒表模式能够运行一个计时器,计时时长高达 100 小时。秒表模式也可分段计时,在这种情况下,显示屏被“冻结”,而秒表却在后台持续运行。第二种模式使用片上温度传感器提供简单的温度计应用。温度显示在 LCD 屏上,能够以华氏温度和摄氏度显示。

您可以使用 TI Resource Explorer 在线浏览所有文档以及使用在线的 CCS Cloud IDE 进行开发。此外还提供其他专业开发环境,例如 TI 提供的基于 Eclipse 的 Code Composer StudioIAR Embedded Workbench


有关 LaunchPad 以及支持的 BoosterPack 的更多信息,请访问 TI LaunchPad 网站


应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

特性
  • MSP430 ULP MSP430FR4133 MCU 16KB FRAM
  • 16 位 RISC 架构,支持高达 8MHz 的 FRAM 访问速度/16MHz 的系统时钟速度
  • 3 个计时器块
  • 10 通道 10 位 ADC
  • 具有集成电荷泵和可配置引脚的 8 x 32 段 LCD 驱动器
  • 可用于超低功耗调试的 EnergyTrace™ 技术
  • 利用 BoosterPack 生态系统的 20 引脚 LaunchPad 标准
  • 板载 eZ-FET 仿真
  • 2 个按钮和 2 个 LED,便于用户交互
  • 低功耗字母数字段式 LCD

包含项目

  • 1x MSP-EXP430FR4133 LaunchPad Development Kit
  • 1x Micro USB cable
  • 1x Quick Start Guide

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

MSP-EXP430FR4133:
MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

$13.99(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

BOOST-ADS7042-FR4133-BNDL :
ADS7042 Ultra-Low Power Data Acquisition BoosterPack + MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit Bundle

$38.99(USD)



无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
多种文件格式   2016年 10月 11日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 11086 2020年 4月 24日
PDF 2265 2017年 1月 17日
更多文献资料 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
2015年 7月 10日
2015年 7月 30日
PDF 64 2019年 1月 2日
PDF 563 2014年 10月 3日
PDF 1598 2014年 10月 3日
相关产品

软件开发 (5)

名称 器件型号 软件类型
EnergyTrace 技术  ENERGYTRACE  IDE、配置、编译器和调试器 
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器  MSP430-GCC-OPENSOURCE  IDE、配置、编译器和调试器 
ULP(超低功耗)顾问  ULPADVISOR  IDE、配置、编译器和调试器 
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-MSP  IDE、配置、编译器和调试器 
MSP430 的数学库  MSPMATHLIB  驱动程序和库 

硬件开发 (1)

名称 器件型号 工具类型
红外 (IR) BoosterPack 插入式模块  BOOST-IR  子卡 

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
MSP430FR2032  MSP430FR203x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2033  MSP430FR2033 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR4131  MSP430FR413x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR4132  MSP430FR413x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR4133  MSP430FR413x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章