MSP-EXP430FR2355
MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件
MSP-EXP430FR2355
概述
MSP-EXP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2355 超值系列微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列 MCU 平台上进行开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。此板包含 2 个按钮和 2 个 LED,用于创建简单的用户界面。它还具有用于外部模拟源的环境光传感器和连接器。
MSP430FR2355 MCU 包含可配置信号链元件智能模拟组合,其中包括多个 12 位 数模转换器 (DAC) 和可编程增益放大器 (PGA) 以及一个 12 位模数转换器 (ADC) 和两个增强型比较器 (eCOMP) 选项。开箱即用的演示之一包括用于展示部分智能模拟组合配置的 GUI。
24MHz MSP430FR2355 器件采用 32KB 的嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入访问而闻名的非易失性存储器。通过结合使用 4KB 的片上 SRAM,用户可以访问 32KB 的存储器,并根据需要在程序和数据之间进行分配。例如,数据记录应用可能需要大型数据存储器以及相对较小的程序存储器,所以可根据需要分配程序存储器和数据存储器。
特性
- ULP FRAM 技术,基于具有智能模拟组合的 MSP430FR2355 16 位 MCU
- 板载 eZ-FET 调试探针,采用可用于超低功耗调试的 EnergyTrace 技术
- 40 引脚 LaunchPad 接头,可利用 BoosterPack 生态系统
- 2 个按钮和 2 个 LED,便于用户交互
- 板载环境光传感器
- 板载 Grove 模块接口,用于添加外部传感器、传动器等
- 1x MSP-EXP430FR2355 LaunchPad
- 1x USB Micro Cable
MSP430 微控制器
开始使用
- 观看 LaunchPad 开发套件演示视频
- 下载 LaunchPad 开发套件用户指南
- 下载开箱即用演示 GUI 并运行演示
立即订购并开发
开发套件
MSP-EXP430FR2355 — MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件
TI.com 上无现货
代码示例或演示
MSP-EXP430FR2355-SW — MSP430FR2355 LaunchPad™ 开发套件软件
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 12