MSP-EXP430F5529LP

MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

MSP-EXP430F5529LP

立即订购

概述

特性
  • USB 2.0-enabled MSP430F5529 16-bit MCU
  • Up to 25 MHz
  • 128KB Flash and 8KB RAM
  • 12 Bit SAR ADC
  • Various USB device class examples and embedded software libraries available (CDC, HID, MSC)
  • eZ-FET lite: Open source onboard debugger with application UART
  • One USB connection for emulator and target via the use of an onboard USB hub
  • USB as power source: 5V and 3.3V through a high efficiency DC/DC converter
  • 40 pin LaunchPad standard leveraging the BoosterPack ecosystem

  • MSP-EXP430F5529LP LaunchPad
  • Micro USB cable
  • Quick Start Guide

MSP430 微控制器
MSP430F5244 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5358 具有 384KB 闪存、34KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5359 具有 512KB 闪存、66KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 UART/SPI/I2C 的 20MHz MCU MSP430F5528 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5529 具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU MSP430F5658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F5659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA 和 USB 的 20MHz MCU MSP430F6458 具有 384KB 闪存、34KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6459 具有 512KB 闪存、66KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 的 20MHz MCU MSP430F6459-HIREL HiRel 混合信号微控制器 MSP430F6658 具有 384KB 闪存、32KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430F6659 具有 512KB 闪存、64KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD、USB 的 20MHz MCU MSP430FR5964 具有 256KB FRAM、8KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2041B 低电平有效的 0.5A 负载、±25% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

 

USB 集线器和控制器
TUSB2046B 4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器 TUSB2046I 具有可选串行 EEPROM 接口的 4 端口 12Mbps USB 全速集线器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Start prototyping your design with the MSP430F5529 LaunchPad™ development kit

了解详情

仅订购此硬件

开发套件

MSP-EXP430F5529LP — MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 9
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 MSP430F5529 LaunchPad Development Kit (MSP-EXP430F5529LP) User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2017年 4月 7日
用户指南 MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) PDF | HTML 2020年 4月 24日
证书 MSP-EXP430F5529LP EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
更多文献资料 MSP430 Design Workshop – Student Guide 2015年 11月 3日
技术文章 The exclusive MSP back-to-school sale is here! PDF | HTML 2015年 8月 26日
更多文献资料 Browse MSP-EXP430F5529LP Documentation on TI Resource Explorer 2015年 7月 30日
更多文献资料 MSP-EXP430F5529LP Software Examples and Design Files 2015年 7月 9日
用户指南 MSP-EXP430F5529LP Quick Start Guide 2013年 9月 9日
白皮书 Ultra-low power USB for portable embedded applications 2013年 5月 29日

相关设计资源

硬件开发

评估板
CC3100BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 无线网络处理器 BoosterPack™ 插件模块
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER EM 适配器 BoosterPack

软件开发

应用软件和框架
MSP-EM-DESIGN-CENTER 适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心 MSP430USBDEVPACK MSP430 USB 开发包
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频