MCU-MOTOR-CONTROL-GUI

MCU-MOTOR-CONTROL-GUI

下载

概述

MCU 电机控制 GUI 是一个工具集合,支持新用户快速评估我们的电机控制解决方案并实现和配置自己的电机。

MCU 电机控制 GUI 可对大量不同的 TI MCU 和参考设计进行简单快速的评估。此单个 GUI 工具利用 MCU Signal Sight、我们的虚拟示波器和 SysConfig 等多个独立工具,有助于配置、生成代码、调试和调优各种电机控制应用程序。无需额外的软件产品即可定制系统解决方案。

特性
  • 电机快速旋转 - 使用 GUI 只需几步即可设置和旋转电机
  • 高级电机设置 - 输入启动参数以实现所需的电机性能
  • 用于调优和优化的虚拟示波器
  • 用于高级系统设置的系统配置器 (SysConfig)
  • 代码生成并刷写到目标中
     

MCU Signal Sight

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

评估模块 (EVM) 用 GUI

MCU-MOTOR-CONTROL-GUI — Graphical tool for configuring and tuning motors using ASM devices.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010265 — 采用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 电机逆变器参考设计 TIDM-02010 — 具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计
开发套件
LAUNCHXL-F2800137 — 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 TMS320F2800137 LaunchPad™ 开发套件
评估板
TIEVM-MTR-HVINV — C2000™ MCU 高压三相逆变器电机控制评估模块
下载选项

MCU-MOTOR-CONTROL-GUI — Graphical tool for configuring and tuning motors using ASM devices.

close
最新版本
版本: V-1.01.00.00
发布日期: 2024-12-13
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010265 — 采用 C2000™ MCU 和 MSPM0 的 750W 电机逆变器参考设计 TIDM-02010 — 具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计
开发套件
LAUNCHXL-F2800137 — 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 TMS320F2800137 LaunchPad™ 开发套件
评估板
TIEVM-MTR-HVINV — C2000™ MCU 高压三相逆变器电机控制评估模块

发布信息

Release of MCU MOTOR CONTROL GUI to ti.com


Supported Devices: F280013x


Supported Reference Designs: TIDM-02010, TIDA-010265 


Supported Boards: TIEVM-MTR-HVINV

新增功能

  • Redesigned home page with one-click continue
  • Improved communication bandwidth with C2000 real-time MCU
  • Added support for InstaSPIN motor parameter identification routine for easy motor setup
  • Added support for new board: TIEVM-MTR-HVINV (TIDA-010265)

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — 适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)

硬件开发

评估板
TIEVM-MTR-HVINV — C2000™ MCU 高压三相逆变器电机控制评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频