MCF8315RRYEVM

MCF8315RRYEVM

立即订购

概述

借助 MCF8315 评估模块 (EVM),用户可以评估采用 32 引脚 WQFN (RRY) 封装的 MCF8315 电机驱动器的性能。EVM 包括一个板载 FTDI 芯片,用于将 USB 通信从 Micro-USB 连接器转换为 UART。板载 MSP430FR2355 微控制器 (MCU) 将 UART 通信转换为控制信号,然后发送到 MCF8315 器件。提供的多个可供用户选择的跳线、电阻、连接器和测试点可协助评估 MCF8315 IC 的许多特性并实现可配置的器件特定设置。

特性
  • 用于简化 MCx 调优过程和性能评估的 GUI 软件
  • MCU 到 MCx 分流跳线接头通过可拆卸分流器来断开进入电机驱动器 IC 的主信号与 MCU 的连接
    • 如果用户想要通过外部 MCU 控制 MCF8315 IC,或使用 EVM MCU 控制外部 MCF8315 IC,则可以拆下分流器
集成控制 BLDC 驱动器
MCF8315C — 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

MCF8315RRYEVM — MCF8315 采用 32 引脚 WQFN (RRY) 封装的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MCF8315RRYEVM — MCF8315 采用 32 引脚 WQFN (RRY) 封装的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 MCF8315 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-8-20
证书 MCF8315RRYEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-8-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频