LV2862XLVEVM

LV2862XLVEVM

立即订购

概述

LV2862XLVEVM 评估模块 (EVM) 旨在为设计工程师提供采用降压拓扑、功能齐全的电源转换器,用于评估 LV2862 系列降压稳压器。

特性
  • 高效率
  • 电流限制
  • 易于使用
DC/DC converters
LV2862 — 采用超小型 SOT23 封装的 4.5V 至 60V 600mA 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LV2862XLVEVM — 60V 600mA 高效、超小型降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LV2862XLVEVM — 60V 600mA 高效、超小型降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LV2862XLVEVM Evaluation Module User's Guide 2020-6-23
证书 LV2862XLVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-6-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频