LV14360PEVM

LV14360PEVM

立即订购

概述

LV14360PEVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LV14360PDDA 降压转换器。LV14360PEVM 的输入电压范围为 7V 至 60V(24V 标称值),可提供 5.0V/3A 的输出。该评估板具有跳线连接器,可启用或禁用转换器运行并与外部时钟同步。此评估板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。

特性
  • 7V 至 60V 输入电压
  • 精确的 5V 输出电压
  • 高达 3A 输出电流
  • 与外部时钟频率同步
DC/DC converters
LV14360 — 具有 300µA 待机 IQ 和 +/-0.53% Vref 精度的 4.3V 至 60V、3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LV14360PEVM — 60V、3A 降压转换器,带 300µA IQ 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LV14360PEVM — 60V、3A 降压转换器,带 300µA IQ 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LV14360PEVM User's Guide PDF | HTML 2020-9-28
证书 LV14360PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-9-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频