LP8868YQ1EVM

LP8868YQ1EVM

立即订购

概述

LP8868YQ1EVM 能帮助设计人员评估适用于高电流 LED 驱动器应用的 LP8868Y-Q1 非同步升压开关稳压器的运行和性能。LP8868Y-Q1 提供 4A 非同步降压/升压 LED 驱动器功能。该器件具有 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围。该元件提供四种调光选项:模拟调光、PWM 调光、混合调光和灵活调光。每种调光模式都可使用简单的高和低电平信号,通过 PWM 或 EN 和 ADIM 或 HD 输入引脚进行配置。该 EVM 还提供全面的保护功能,包括 LED 开路保护和短路保护、检测电阻器开路保护和短路保护、可配置的热折返和热关断。

特性
  • 宽输入电压:4.5V 至 65V
  • 集成式 5.2A 和 150mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 高精度功率场效应晶体管 (FET) 调光
  • 开关频率 100
汽车 LED 驱动器
LP8865V-Q1 — 具有灵活调光选项的汽车类 65V 2A 降压/升压 LED 驱动器 LP8865Y-Q1 — 具有灵活调光选项和展频功能的汽车类 65V 2A 降压/升压 LED 驱动器 LP8868V-Q1 — 具有灵活调光选项的汽车类 65V 4A 背光降压/升压 LED 驱动器 LP8868Y-Q1 — 具有灵活调光选项和展频功能的汽车类 65V 4A 降压/升压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP8868YQ1EVM — LP8868Y-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP8868YQ1EVM — LP8868Y-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP8868Y-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频