LP8867Q1EVM

LP8867Q1EVM

立即订购

概述

LP8867Q1EVM 帮助设计人员评估 LP8867/9-Q1 器件(用于汽车照明的高性能 LED 驱动器)的特性、操作和使用情况。LP8867/9-Q1 器件是一款易于使用的 LED 驱动器,具有集成式直流/直流转换器。该器件还具有四个/三个可由 PWM 输入信号控制的 120mA 高精度灌电流,并集成了丰富的故障检测功能。

特性
  • 输入电压为 4.5V 至 40V。
  • 输出电压高达 45V
  • 输出电流为 120mA/通道
  • 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
  • 通过 NTC 传感器实现 LED 电流调光
汽车 LED 驱动器
LP8867-Q1 — 具有电力线 FET 保护的高集成度 4 通道 120mA 汽车类 LED 驱动器 LP8867C-Q1 — 高集成度 4 通道 120mA 汽车类 LED 驱动器 LP8869-Q1 — 具有电力线 FET 保护的高集成度 3 通道 120mA 汽车类 LED 驱动器 LP8869C-Q1 — 高集成度 3 通道 120mA 汽车类 LED 驱动器

 

背光 LED 驱动器
TPS92380 — 具有三通道 120mA 输出的 45V LED 背光驱动器 TPS92381 — 具有四通道 120mA 输出的 45V LED 背光驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP8867Q1EVM — 适用于汽车照明的 4 通道 LED 驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP8867Q1EVM — 适用于汽车照明的 4 通道 LED 驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP8867-Q1 Evaluation Module User's Guide 2018-12-9
证书 LP8867Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-3-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频